Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377774
Номер продукта:
3478UEJ100P62 T/G small
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелог...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса с эластичными шинами, черными, вулканизированными, которые обеспечивают отличное сцепление и износостойкость. В качестве опорного элемента используется роликовый (игольчатый) подшипник, гарантирующий плавное вращение и минимальное трение. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования средней и высокой нагрузки.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами