Поворотное Колесная опора 150 mm
Дизайн крышки
EAN:
4031582348408
Номер продукта:
2070PJP150R05-32
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального лис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция