Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Зарядное устройство аккумулятора E-Drive принадлежит категории специализированного оборудования для электромобильности и оснащено мобильной базой с кастерами, обеспечивающими удобство перемещения по различным поверхностям. Устройство разработано с учетом требований современной инфраструктуры зарядки электротранспорта и предназначено для надежного и эффективного восполнения энергоресурсов аккумуляторных батарей. Конструкция корпуса обеспечивает защиту внутренних компонентов от воздействия окружающей среды, а система кастеров позволяет оперативно переместить устройство в необходимое место без дополнительных усилий. Данное решение оптимально подходит для использования на станциях зарядки, в сервисных центрах и на предприятиях, где требуется мобильное и надежное оборудование для обслуживания электромобилей.
Зарядное устройство аккумулятора
Время зарядки
Для аккумуляторов емкостью 11,6 А-ч около 6 часов
Номера статей
Номер статьи
EDOZ512 2A
Номер материала S4
199066658
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Зарядное устройство аккумулятора E-Drive
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Удобная сборка
Ручной пульт может крепиться гибко в вертикальном или горизонтальном положении
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий