Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для применения в системах электрического привода, где требуется точное позиционирование и легкость перемещения оборудования. Конструкция обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации, гарантируя стабильные характеристики и долговечность компонентов системы электропривода.
Зарядное устройство
Время зарядки
Для аккумуляторов емкостью 11,6 А-ч около 6 часов
Артикулы
Номер статьи
EDOZ512
EAN
4031582503593
Core attributes
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Зарядное устройство аккумулятора E-Drive
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
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий