Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для интеграции в системы электрического привода, обеспечивая надежное и эффективное перемещение транспортных средств. Конструкция устройства позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для современных электромобильных приложений.
Батарея
Тип батареи
Литий-ионный аккумулятор
Соединительная вилка
Готовый к работе модуль в сочетании с нашим кабелем аккумулятора
Измерения
87 x 94,2 x 380 мм (Ш x Г x В)
Масса тела
2,4 kg
Безопасность
Клавишный переключатель для предотвращения несанкционированного использования
Встроенный предохранитель
20
Номинальная емкость
11.6
Номинальное напряжение
24
Артикулы
Номер статьи
EDOZ212 11,6Ah
EAN
4031582503609
Core attributes
Тип
Принадлежность
Общий вес
2,5 kg
Название продукта
Аккумулятор E-Drive
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции