Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Rodízios de Alta Qualidade

Escolha qualidade que perdura: os rodízios TENTE oferecem mobilidade suave e duradoura, baixa resistência do rolamento, suportes robustos e travões fiáveis para aplicações industriais, médicas e de mobiliário.
Rodízios de Alta Qualidade

A nossa série

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Características
Diâmetro da roda: 75 - 150 mm
Capacidade de carga: Light Duty | < 150 kg kg
Altura total: 103 - 188 mm
Filtro
Filtros ativos: