- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
-
Rodízios por Funcionalidade
Rodízios por Funcionalidade
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Aplicações incluem indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, o rodízio suporta carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e carga estática de 700 kg. É adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 900 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1100 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.