Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Aplicações incluem indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681TOP250P63
EAN
4031582443097
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,77 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
230 mm
Offset
55 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça de folha de aço muito pesada, que oferece robustez e durabilidade excecionais, enquanto o sistema de rolamento giratório utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é fabricada em poliamida, com rolamento de esferas de precisão integrado e material de piso idêntico ao centro da roda, garantindo excelente aderência e distribuição uniforme de carga. A altura total do rodízio é de 290 mm, oferecendo uma dimensão compacta e funcional para instalação em espaços limitados. O Zeta suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade em diferentes cenários de utilização. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são críticos.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg