Rodízios com Travão
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Aplicações incluem indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, o rodízio suporta carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e carga estática de 700 kg. É adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 450 kg a 4 km/h ou 360 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 900 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1100 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Perguntas Frequentes
Vantagens dos Rodízios com Travões
Os rodízios com travões são concebidos para proporcionar mobilidade segura e controlo preciso, combinando movimentos suaves com mecanismos de travamento fiáveis. Projetados com materiais duráveis e sistemas de travagem integrados, garantem estabilidade e segurança quando necessário - tanto em movimento como quando parados.
Os rodízios TENTE com travões oferecem vários benefícios:
Maior Segurança - O mecanismo de bloqueio interrompe movimentos inesperados, dando-lhe paz de espírito e estabilidade.
Bloqueio Seguro - Garante que a sua aplicação permaneça segura quando necessário, evitando qualquer movimento indesejado.
Maior Eficiência - Uma aplicação segura conduz a um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo, permitindo fluxos de trabalho mais eficientes.
Durabilidade - Os rodízios TENTE são construídos para suportar cargas pesadas e uso frequente sem comprometer a fiabilidade.
Tipos de Mecanismos de Travagem Rodízio Rodízios
Em termos profissionais, o mecanismo de travão é normalmente referido como mecanismo de travamento. Existem vários tipos de mecanismos de bloqueio para rodízios, cada um oferecendo benefícios únicos para diferentes necessidades:
Travão de Roda
Um travão de roda é uma trava de pedal operada manualmente que impede o movimento unitário da roda, permitindo ao mesmo tempo que o rodízio gira livremente. Este mecanismo de bloqueio é ideal para aplicações, como uma estação de trabalho ou carrinho, que precisam de ficar paradas mas também requerem fácil movimentação.
Bloqueio Direcional
Um mecanismo de travamento direcional permite travar o giro, enquanto ainda permite que a roda de rodízio gire. Ideal para uma melhor direção em torno de curvas, bem como para mover-se em linha reta a uma longa distância.
Bloqueio Total
Este bloqueia tanto a roda como a caixa giratória, impedindo todo o movimento do rodízio. Um bloqueio total é perfeito para equipamentos que precisam de uma posição segura.
Fechadura Central
Uma fechadura central permite um bloqueio simultâneo de mais de um rodízio utilizando uma alavanca de actuação central. Um mecanismo de travamento central pode ser combinado com rodízios de travamento direcional e total, bem como com um mecanismo de freio de roda. Bloqueio direcional combinado para melhor direção em torno de curvas, bem como movimento em linha reta em longas distâncias. Também um bloqueio total para travamento simultâneo da roda e caixa giratória para uma posição segura.
Bloqueio Intermitente
A fechadura intermitente é ativada quando qualquer peso é colocado no rodízio. Na maioria dos casos, este mecanismo de bloqueio impede o movimento parando a operação até que a carga seja removida. Freios intermitentes são frequentemente utilizados para aplicações como cadeiras de escritório ou outros móveis.
Campos de Aplicação para Rodízios com Travões
Os rodízios com travões são utilizados numa ampla gama de indústrias, proporcionando mobilidade e estabilidade quando necessário. Num ambiente industrial, ajudam, por exemplo, a movimentar máquinas pesadas e carrinhos de transporte, assegurando simultaneamente a sua permanência segura no local durante a operação. Equipamentos médicos como camas de hospital e suportes de rolamento IV contam com eles para um movimento suave combinado com uma trava firme quando estacionários. Num ambiente logístico, mantêm aplicações como carrinhos de recolha e gaiolas manobráveis mas seguras ao carregar ou descarregar mercadorias. Os espaços comerciais e comerciais beneficiam deles em expositores e estações de trabalho móveis, oferecendo flexibilidade e evitando movimentos indesejados. Mesmo em móveis e aplicações domésticas, são encontrados em cadeiras de escritório, móveis de mídia e unidades de armazenamento, facilitando as tarefas diárias. Não importa a indústria, os rodízios com travão conseguem o equilíbrio perfeito entre movimento e controlo, melhorando a segurança, a eficiência e a conveniência.