Een bekend Duits kinderprogramma maakt onze mobiliteitsoplossingen zichtbaar voor iedereen
In Duitstalige landen heeft het tv-format “Die Sendung mit der Maus” (WDR) al meer dan 50 jaar een cultstatus. Miljoenen kijkers – zowel kinderen als volwassenen – waarderen de duidelijke en illustratieve presentatie van technische contexten.
Een authentieke blik op de werkvloer
Een nieuwe aflevering van “Sendung mit der Maus” zet TENTE in de schijnwerpers. Meer precies: Onze zwenkwiel- en wielproductie in Wermelskirchen evenals het gebruik van het innovatieve WeAssist-systeem door TENTE en LINAK worden onder echte omstandigheden in een ziekenhuis getoond.
Tv-opnames bij TENTE – innovatie in de praktijk
Drie dagen lang filmde het televisieteam in onze fabriek in Wermelskirchen. De opnames vonden plaats, onder andere, in ons primaire productiegebied (metaalplaatverwerking, draaierij en kunststof componentenproductie) en in de assemblage. Het legde de productie vast van Integral zwenkwielen voor ziekenhuisbedden en ons intelligente Integral assist zwenkwiel voor het WeAssist systeem.
WeAssist in de klinische praktijk – de veldtest
Na de productiefilm stond de veldtest op de agenda: Het filmteam begeleidde een echt patiëntentransport in het ziekenhuis – van de shockroom via de CT-scan eenheid naar de ziekenzaal. Twee versies werden getest: één met conventionele Integral zwenkwielen en één met het WeAssist systeem.
De opnames laten indrukwekkend zien, hoe WeAssist de benodigde duw- en trekkrachten aanzienlijk vermindert, het personeel ondersteunt bij richtingsveranderingen, en zo de rug en verbindingen duurzaam ontlast – een duidelijk ergonomisch voordeel in de dagelijkse klinische praktijk. Het indrukwekkende resultaat van de opnames bij TENTE is te bekijken in de ARD Mediathek.
Je kunt het hele programma hier bekijken.
Benieuwd?
Krijg persoonlijk advies of bezoek ons op Medica 2025 en test WeAssist zelf in actie.
Wanneer: 17.11.2025 – 20.11.2025
Waar: Medica 2025, Messe Düsseldorf, Hal 12 Stand A53