TENTE의 모빌리티 솔루션이 최근 독일 전역 방송을 통해 소개됐습니다.
독일어권에서 50년 이상 사랑받아온 어린이 교양 프로그램 **“Die Sendung mit der Maus” (WDR)**는 어린이뿐 아니라 어른들에게도 기술적 원리를 알기 쉽게 설명해주는 프로그램으로 유명합니다.
이번에 TENTE와 LINAK의 혁신 기술인 WeAssist 시스템과 병원용 캐스터 생산현장이 실제 환경 속에서 이 프로그램에 소개되었습니다.
진짜 현장을 담은 촬영 – TENTE의 혁신을 보다
방송 촬영팀은 독일 Wermelskirchen에 위치한 TENTE 생산공장에서 3일간 촬영을 진행했습니다. 이번 촬영은 판금 가공, 선반 가공, 플라스틱 부품 생산 등 주요 생산 공정은 물론, 조립 라인까지 다양한 작업 현장을 포함해 이루어졌습니다. 그 과정을 통해 병원용 Integral 캐스터와 WeAssist시스템이 적용된 지능형 Integral Assist 캐스터가 실제로 어떻게 제작되는지를 생생하게 담아낼 수 있었습니다.
병원 현장에서의 WeAssist – 실제 사용 테스트
생산 장면 이후에는 병원에서의 실제 테스트 장면이 이어졌습니다. 촬영팀은 응급실에서 CT실, 병동까지 실제 환자 이송 과정을 동행하며,
- 기존의 Integral 캐스터를 장착한 침대와
- WeAssist 시스템이 적용된 침대 두 가지 버전을 비교 테스트했습니다.
방송을 통해 WeAssist 시스템이 얼마나 밀고 당기는 힘을 줄여주는지, 방향 전환 시 어떤 도움을 주는지, 그리고 의료진의 허리와 관절에 가해지는 부담을 얼마나 줄여주는지를 인상 깊게 보여주었습니다. 실제 임상 환경에서의 뛰어난 인체공학적 효과가 눈에 띄는 장면이었습니다. 촬영된 영상은 독일 ARD Mediathek에서 시청하실 수 있습니다.
전체 프로그램은 시청할 수 있습니다.
WeAssist를 직접 체험해보세요!
2025년 MEDICA 전시회에서 여러분을 기다립니다.
일정: 2025년 11월 17일 ~ 20
장소: 독일 뒤셀도르프 Messe Düsseldorf
부스 위치: Hall 12, Stand A53