Un rinomato programma per bambini tedesco rende visibili a tutti le nostre soluzioni di mobilità
Nei paesi di lingua tedesca, il formato televisivo “Die Sendung mit der Maus” (WDR) gode di uno status di cult da oltre 50 anni. Milioni di spettatori – sia bambini che adulti – apprezzano la presentazione chiara e illustrativa dei contenuti tecnici.
Uno sguardo autentico al piano di produzione
Un nuovo episodio di “Sendung mit der Maus” mette TENTE al centro della scena. Più precisamente: La nostra produzione di ruote e supporti a Wermelskirchen così come l'uso del sistema innovativo WeAssist di TENTE e LINAK sono presentati in condizioni reali in un ospedale.
Riprese televisive presso TENTE – innovazione pratica
Per tre giorni, il team televisivo ha filmato nel nostro stabilimento a Wermelskirchen. Le riprese si sono svolte, tra le altre aree, nella nostra area di produzione principale (lavorazione della lamiera, officina di tornitura e produzione di componenti in plastica) e nell'assemblaggio. Ha catturato la produzione di ruote Integral per letti ospedalieri e la nostra intelligente ruota Integral assist per il sistema WeAssist.
WeAssist nella pratica clinica – il test sul campo
Dopo le riprese della produzione, era in programma il test sul campo: Il team cinematografico ha filmato un vero trasporto di pazienti in ospedale – dalla sala d'urgenza attraverso la sala della TAC fino al reparto. Sono state testate due versioni: una con ruote Integral convenzionali e una con il sistema WeAssist.
Le registrazioni mostrano in modo impressionante, come WeAssist riduca significativamente le forze necessarie di spinta e trazione, supporti il personale durante i cambi di direzione e minimizzi così gli impatti su schiena e articolazioni – un chiaro vantaggio ergonomico nella pratica clinica quotidiana. Il risultato impressionante delle riprese presso TENTE può essere visto nella Mediateca ARD.
È possibile guardare l'intero programma qui.
Curioso?
Ottieni una consulenza personalizzata o visitaci a Medica 2025 e testa tu stesso WeAssist in azione.
Quando: 17.11.2025 – 20.11.2025
Dove: Medica 2025, Messe Düsseldorf, Hall 12 Stand A53