Une célèbre émission allemande pour enfants met en lumière nos solutions de mobilité.
Dans les pays germanophones, l’émission télévisée « Die Sendung mit der Maus » (WDR) est culte depuis plus de 50 ans. Des millions de téléspectateurs, enfants et adultes, apprécient sa présentation claire et illustrative pour expliquer des sujets techniques.
Un regard authentique dans les coulisses de la production
Un nouvel épisode de « Die Sendung mit der Maus » met TENTE à l’honneur. Plus précisément : la production de nos roues et roulettes à Wermelskirchen, ainsi que l’utilisation du système innovant WeAssist, développé par TENTE et LINAK, présenté dans des conditions réelles au sein d’un hôpital.
Tournage télévisé chez TENTE – l’innovation en action
Pendant trois jours, l’équipe de télévision a filmé dans notre usine à Wermelskirchen. Le tournage a eu lieu dans notre principale zone de production (traitement de la tôle, atelier de tournage et fabrication des composants en plastique) ainsi qu’au montage. L’équipe a filmé la fabrication des roulettes Integral destinées aux lits d’hôpitaux, ainsi que notre roulette intelligente Integral assist utilisée avec le système WeAssist.
WeAssist en pratique dans une clinique – test sur le terrain
Après les images tournées dans la zone de production, le test sur le terrain était au programme : l’équipe de tournage a filmé un véritable transport de patient à l’hôpital, de la salle de déchocage, en passant par le service d’imagerie (scanner), jusqu’au service hospitalier. Deux versions ont été testées : l’une avec des roulettes Integral classiques et l’autre avec le système WeAssist.
Les enregistrements montrent de manière impressionnante comment WeAssist réduit considérablement les forces nécessaires pour pousser et tirer, assiste le personnel lors des changements de direction et soulage ainsi durablement le dos et les articulations. Un avantage ergonomique clair dans la pratique clinique quotidienne. Le résultat du tournage chez TENTE peut être visionné dans l’ARD Mediathek.
Vous pouvez visionner l'intégralité de l'émission ici.
Curieux ?
Obtenez des conseils personnalisés ou venez nous rendre visite au salon Medica 2025 pour tester WeAssist dans des conditions réelles.
Dates : 17.11.2025 – 20.11.2025
Lieu : Medica 2025, Messe Düsseldorf, Hall 12 Stand A53