Um renomado programa infantil alemão torna nossas soluções de mobilidade visíveis para todos
Nos países de língua alemã, o formato de TV “Die Sendung mit der Maus” (WDR) tem status de culto há mais de 50 anos. Milhões de espectadores – tanto crianças quanto adultos – apreciam a apresentação clara e ilustrativa de contextos técnicos.
Um olhar autêntico no chão de fábrica
Um novo episódio de “Sendung mit der Maus” coloca a TENTE no centro das atenções. Mais precisamente: A nossa produção de rodas e rodízios em Wermelskirchen, bem como o uso do inovador sistema WeAssist pela TENTE e LINAK, são apresentados sob condições reais num hospital.


Gravação de TV na TENTE – inovação prática
Durante três dias, a equipa de televisão filmou na nossa fábrica, em Wermelskirchen. A filmagem ocorreu, entre outras áreas, na nossa área principal de produção (processamento de folha de metal, oficina de torneamento e produção de componentes de plástico) e na montagem. Capturou a fabricação de rodízios Integral para camas de hospital e o nosso rodízio inteligente Integral Assist para o sistema WeAssist.
WeAssist na prática clínica – o teste de campo
Após as filmagens de produção, o teste de campo estava na agenda: A equipa de filmagem acompanhou um transporte real de um paciente no hospital – da sala de choque através da unidade de tomografia até a enfermaria. Duas versões foram testadas: uma com rodízios Integral convencionais e uma com o sistema WeAssist.
As gravações mostram, de forma impressionante, como o sistema WeAssist reduz significativamente as forças necessárias de empurrar e puxar, apoia a equipa durante mudanças de direção e, assim, alivia de forma sustentável as costas e as articulações – uma clara vantagem ergonômica na prática clínica diária. O resultado impressionante da filmagem na TENTE pode ser assistido na ARD Mediathek.
Pode ver o programa completo aqui.
Curioso?
Obtenha aconselhamento pessoal ou visite-nos na Medica 2025 e teste o WeAssist em ação.
Quando: 17.11.2025 – 20.11.2025
Onde: Medica 2025, Messe Düsseldorf, Hall 12 Stand A53