Integral plus

Een zwenkwiel dat elke beweging
ergonomisch en moeiteloos maakt

De evolutie van een bewezen wiel voor ziekenhuis- en verzorgingsbedden.


Meer informatie


Optimaal comfort met minimale inspanning – dankzij een verbeterd centraal vergrendelingssysteem

Met de nieuwe Integral plus, introduceert TENTE de nieuwste versie van een bewezen oplossing voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Het zwenkwiel bezit alle kwaliteitskenmerken van de Integral-serie – nu verbeterd met een moeiteloze, soepele en bijzonder stille vergrendeling.

Hoewel er geen visuele verschillen zijn met zijn voorganger, zorgt het herziene centrale vergrendelingssysteem voor nog soepeler schakelen en een uitzonderlijk aangename bedieningservaring. Zeer lage bedieningskrachten maken een comfortabele werking mogelijk, terwijl het stille mechanisme bijdraagt aan een rustige en aangename werkomgeving.

Jouw voordelen

Comfort & ergonomics
Comfort en ergonomie
Uitzonderlijk lichte en stille schakeling
Digital integration – WeAssist system
Digitale integratie
Compatibel met het WeAssist™-systeem
Workflow efficiency
Werkstromefficiëntie
Versies met centrale vergrendeling voor efficiëntere werkprocessen
Safety & control
Veiligheid en controle
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere zwenkwielen via een enkel hendel
Flexible mobility
Flexibele mobiliteit
Tot drie vergrendelingsposities: richtingsvastzetter, totale vergrendeling, volledige mobiliteit
Recognised quality
Erkende kwaliteit
Bekroond ontwerp

Hygiënisch, veilig en gecertificeerd

Om bestand te zijn tegen de dagelijkse beproevingen in ziekenhuisomgevingen, biedt Integral plus belangrijke kenmerken:

  • Eenvoudige en snelle reiniging
  • Chemisch resistente materialen
  • TÜV Süd-gecertificeerde veiligheid

Afhankelijk van de versie, permanent wasbaar (AK-BWA conform)

Meer informatie

Stil, ergonomisch en comfortabel

Het Integral plus zwenkwiel werd ontworpen om te voldoen aan de strengste ergonomische eisen, wat het dagelijks comfort in de zorgsector verbetert:

  • Vloeiende besturing voor precieze manoeuvreerbaarheid
  • Stil en trillingsvrij rollen voor een rustigere omgeving
  • Zacht schakelen met minimale bedieningskracht

Meer informatie

Snelle installatie, individueel aanpasbaar

Integral plus kan eenvoudig en snel worden gemonteerd, en biedt maximale flexibiliteit:

  • Snelle installatie dankzij slimme stiftoplossingen
  • Diverse stift- en bevestigingsopties beschikbaar
  • Verstelbare schakelhoeken (30° / 45°)

Meer informatie

Overtuigend ontwerp

Het bekroonde productontwerp van de Integral-familie combineert functionaliteit, ergonomie en esthetiek – waardoor het harmonieus past in elke ziekenhuis- of zorgomgeving:

  • Winnaar van Red Dot / Product Design Award
  • Aanpasbare kleurmogelijkheden (bijv. RAL 9002, 9006, 9011)
  • Uniforme look voor alle medische medische apparaten

Meer informatie

Technische feiten in één oogopslag

Integral plus maakt ook indruk met zijn precieze techniek en duurzame constructie:

  • Draagvermogen: tot 150 kg
  • Wieldiameters: 125 en 150 mm
  • Materialen: geperst staal of roestvrij staal, kunststof behuizing
  • Precisiekogellagers in de zwenkkop en het wiel
  • Versies: totale vergrendeling, richtingsvastzetter, centrale vergrendeling

Meer informatie

Een perfecte partner voor Integral assist – het zwenkwiel met intuïtieve rijondersteuning

Integral plus is perfect afgestemd op Integral assist. Binnen het WeAssist™-systeem werken drie Integral plus zwenkwielen samen met één Integral assist om intuïtieve rijondersteuning te bieden voor ziekenhuisbedden. Het gecoördineerde systeem ontlast het verplegend personeel, verbetert het werkcomfort en verhoogt de efficiëntie van de werkprocessen.

Twee sterke partners liggen aan de basis van de ontwikkeling van WeAssist: LINAK® en TENTE – verenigd door een gemeenschappelijk doel: mobiliteit naar een hoger niveau tillen.


Meer informatie over WeAssist

Ontdek meer mobiliteit – van de wereldwijde marktleider

Sinds 1923 ontwikkelt TENTE intelligente mobiliteitsoplossingen die het werk makkelijker, veiliger en efficiënter maken. Als wereldwijd marktleider voor zwenkwielen voor ziekenhuizen en verzorgingsbedden, staat TENTE voor gecertificeerde kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaaheid.

Over ons

Praat met ons over de juiste TENTE mobiliteitsoplossing voor uw ziekenhuis- en verzorgingsbedden!

Of u nu technisch advies, individuele configuratie of ondersteuning bij het integreren van uw systemen nodig heeft – het TENTE team staat voor u klaar. Vul gewoon het contactformulier in, en we nemen snel contact met u op.

Aanvraag
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.