Integral plus

Um rodízio que torna cada movimento
ergonómico e sem esforço

A evolução de um rodízio comprovado, para camas de hospital e de cuidados médicos.


Saiba mais


Mais conforto, menos esforço – graças a um sistema de travão central otimizado

Com o novo Integral plus, a TENTE apresenta a próxima geração de uma solução comprovada para hospitais e instalações de cuidados médicos. O rodízio combina todas as características de alta qualidade da série Integral – agora aprimorado com travagem sem esforço, suave e particularmente silenciosa.

Embora não haja diferenças visuais em relação ao seu antecessor, o sistema de travão central revisto garante uma troca ainda mais suave e uma experiência de manuseio excecionalmente agradável. As forças de atuação muito baixas permitem uma operação confortável, enquanto o mecanismo silencioso contribui para um ambiente de trabalho calmo e agradável.

As suas vantagens

Comfort & ergonomics
Conforto e ergonomia
Troca excecionalmente leve e silenciosa
Digital integration – WeAssist system
Integração digital
Compatível com o sistema WeAssist™
Workflow efficiency
Eficiência do fluxo de trabalho
Existem versões com travão central, para fluxos de trabalho mais eficientes
Safety & control
Segurança e controlo
Travagem simultânea de múltiplos rodízios através de uma única alavanca
Flexible mobility
Mobilidade flexível
Até três posições de travagem: travão direcional, travão total, mobilidade total
Recognised quality
Qualidade reconhecida
Design premiado

Higiénico, seguro e certificado

Para suportar as exigências diárias dos meios ambientes hospitalares, a série Integral plus oferece características chave:

  • Limpeza fácil e rápida
  • Materiais quimicamente resistentes
  • Segurança certificada pela TÜV Süd

Dependendo da versão, lavável permanentemente (conforme AK-BWA)

Saiba mais

Silencioso, ergonômico e confortável

O rodízio Integral plus foi desenhado para atender aos mais altos padrões ergonômicos, melhorando o conforto diário em ambientes de saúde:

  • Direção suave para manobrabilidade precisa
  • Rodagem silenciosa e com amortecimento de vibrações para uma atmosfera mais calma
  • Troca suave com força mínima de atuação

Saiba mais

Instalação rápida, individualmente adaptável

Integral plus pode ser montado fácil e rapidamente, oferecendo máxima flexibilidade:

  • Instalação rápida graças a soluções inteligentes de espiga
  • Várias opções de espiga e fixação disponíveis
  • Ângulos de troca ajustáveis (30° / 45°)

Saiba mais

Design convincente

O design premiado do produto da família Integral combina função, ergonomia e estética – integrando-se harmoniosamente em qualquer hospital ou ambiente de cuidados hospiatalares:

  • Vencedor do Red Dot / Prémio de Design de Produto
  • Opções de cores personalizáveis (ex.: RAL 9002, 9006, 9011)
  • Aparência consistente em todos os dispositivos médicos

Saiba mais

Factos técnicos em resumo

Integral plus também impressiona com sua engenharia precisa e construção durável:

  • Capacidade de carga: até 150 kg
  • Diâmetros da roda: 125 e 150 mm
  • Materiais: aço prensado ou aço inoxidável, suporte de plástico
  • Rolamentos de esferas de precisão na cabeça giratória e na roda
  • Versões: travão total, travão direcional, travão central

Saiba mais

Um parceiro perfeito para Integral assist – o rodízio com suporte de condução intuitivo

Integral plus combina perfeitamente com Integral assist. Dentro do sistema WeAssist™, três rodízios Integral plus trabalham juntamente com um Integral assist para fornecer suporte de condução intuitivo para camas de hospital. O sistema coordenado alivia a equipa de enfermagem, melhora o conforto de trabalho e aumenta a eficiência do fluxo de trabalho.

Por trás do desenvolvimento do WeAssist estão dois parceiros fortes: LINAK® e TENTE – unidos por um objetivo comum: redefinir a mobilidade.


Saiba mais sobre a WeAssist

Descubra uma maior mobilidade – do líder de mercado global

Desde 1923, a TENTE tem estado a desenvolver soluções de mobilidade inteligentes que tornam o trabalho mais fácil, seguro e eficiente. Como líder de mercado global para rodízios de camas de hospital e de cuidados, a TENTE representa qualidade certificada, durabilidade e sustentabilidade.

Sobre nós

Fale connosco sobre a solução de mobilidade TENTE certa para o seu hospital e para camas de cuidados hospitalares !

Seja para aconselhamento técnico, configuração individual ou suporte na integração dos seus sistemas – a equipa TENTE está aqui para ajudar. Basta preencher o formulário de contacto, e entraremos em contacto consigo em breve.

Request
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.