Integral plus

Eine Rolle, mit der jede Bewegung ergonomisch
und leicht von der Hand geht

Die Weiterentwicklung einer bewährten Krankenhaus- und Pflegebettrolle.


Mehr erfahren


Mehr Komfort, weniger Aufwand – dank optimiertem Feststellsystem

Mit der neuen Integral plus präsentiert TENTE die nächste Generation einer bewährten Lösung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Rolle vereint alle hochwertigen Eigenschaften der Integral-Serie – jetzt ergänzt um ein müheloses, sanftes und besonders leises Feststellen.

Währen es optisch zu ihrem Vorgänger keine Unterschiede gibt, sorgt das überarbeitete Zentralfeststellsystem für noch ruhigere Schaltvorgänge und ein besonders angenehmes Handling. Sehr geringe Betätigungskräfte ermöglichen eine komfortable Bedienung, während die leise Mechanik zu einer angenehmen, ruhigen Arbeitsumgebung beiträgt.

Die Vorteile

Comfort & ergonomics
Komfort & Ergonomie
Besonders leichtes und leises Schalten
Digital integration – WeAssist system
Digitale Integration
Kompatibel mit dem WeAssist-System™
Workflow efficiency
Effizienter Arbeitsablauf
Zentralfeststellbare Rollenvarianten für effizientere Arbeitsprozesse
Safety & control
Sicherheit und Kontrolle
Gleichzeitiges Feststellen mehrerer Rollen über nur einen Schalthebel
Flexible mobility
Flexible Mobilität
Bis zu drei Schaltpositionen: Richtungsfeststellung, Totalfeststellung, vollständige Mobilität
Recognised quality
Anerkannte Qualität
Prämiertes Design beibehalten

Hygienisch, sicher und zertifiziert

Um im Krankenhausalltag bestehen zu können, bringt die Integral plus wichtige Eigenschaften mit:

  • Leichte und schnelle Reinigung
  • Chemikalienbeständige Materialien
  • TÜV Süd-zertifizierte Sicherheit

Je nach Version dauerhafte Waschbarkeit (nach AK-BWA) möglich

Mehr erfahren

Leise, ergonomisch und komfortabel

Die Integral plus Rolle wurde für höchste Ansprüche an Ergonomie und Arbeitskomfort entwickelt. Für eine spürbar angenehmere Umgebung im Pflegealltag:

  • Leichte Lenkung für präzise Manövrierbarkeit
  • Geräusch- und erschütterungsarmer Lauf für mehr Ruhe
  • Sanftes Schalten mit minimalen Kraftaufwand

Mehr erfahren

Schnell montiert, individuell anpassbar

Die Integral plus lässt sich einfach und zeitsparend montieren und besticht durch ihre maximale Flexibilität:

  • Schnelle Montage durch clevere Zapfenlösungen
  • Verschiedene Zapfen- und Befestigungsvarianten erhältlich
  • Anpassbare Schaltwinkel (30° / 45°)

Mehr erfahren

Design, das überzeugt

Das mehrfach ausgezeichnete Produktdesign der Integral-Familie verbindet Funktion, Ergonomie und Ästhetik – und fügt sich harmonisch in jede Krankenhaus- oder Pflegeumgebung ein.

  • Red Dot / Product Design Award-ausgezeichnet
  • Anpassbare Farbgestaltung (z. B. RAL 9002, 9006, 9011)
  • Einheitliche Optik im gesamten Geräte-Design

Mehr erfahren

Technische Fakten auf einen Blick

Die Integral plus überzeugt nicht nur im täglichen Einsatz, sondern auch durch ihre präzise Technik und langlebige Konstruktion.

  • Tragfähigkeit: bis 150 kg
  • Raddurchmesser: 125 und 150 mm
  • Materialien: Stahlblech oder Edelstahl, Kunststoffverkleidung
  • Präzisionskugellager im Schwenkkopf und Rad
  • Varianten: Total-, Richtungs- und Zentralfeststellung

Mehr erfahren

Ideale Ergänzung zur Integral assist – die Rolle mit intuitivem Antrieb

Die Integral plus ist ideal auf die Integral assist abgestimmt. Als vierte Rolle (neben drei Integral plus Rollen) und in Kombination mit dem WeAssist™ System bietet die Integral assist eine intuitive Antriebsunterstützung für Krankenhausbetten. So wird nachweislich die Pflegekraft entlastet, die Arbeitsqualität erhöht und Abläufe effizienter gestaltet.

Hinter der Entwicklung von WeAssist stecken zwei starke Partner: LINAK® und TENTE® - vereint durch das Ziel, Mobilität neu zu definieren.


Mehr zu WeAssist

Entdecken Sie mehr Mobilität vom Weltmarktführer

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitätslösungen, die das Arbeiten leichter, sicherer und effizienter machen. Als Weltmarktführer für Krankenhaus- und Pflegebettrollen steht TENTE für geprüfte Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Über uns

Sprechen Sie mit uns über Ihre Pflegebettrollen-Lösung von TENTE!

Ob technische Beratung, individuelle Konfiguration oder Unterstützung bei der Integration Ihrer Systeme – das TENTE Team steht Ihnen gerne zur Seite. Füllen Sie einfach das Formular aus, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.