最適化されたセンターロックシステムのおかげで、より快適に、より少ない労力で
新しいIntegral plusにより、TENTEは次世代の病院および介護施設向けソリューションを提案します。このキャスターはIntegralシリーズのすべての高品質な特徴をあわせ持ち、容易でスムーズ、かつ特に静かなロック機能が強化されています。
外観上の違いはありませんが、改良されたセンターロックシステムにより、さらにスムーズな切り替えと非常に快適な操作体験が保証されます。非常に低い作動力により快適な操作が可能であり、静かなメカニズムは快適な作業環境に貢献します。
特長
Integral assistの完璧なパートナー – 直感的な駆動サポートを備えたキャスター
Integral plusはIntegral assistと合致します。 WeAssist™システム内では、3つのIntegral plusキャスターが1つのIntegral assistと連携し、病院用ベッドに直感的な駆動サポートを提供します。この調整されたシステムは看護スタッフの負担を軽減し、作業の快適さを向上させ、ワークフローの効率を高めます。
WeAssistの開発の背後には、2つの強力なパートナーがいます: LINAK® と TENTE – 移動性を再定義するという共通の目標で結ばれています。
世界市場から、より大きな移動性を発見してください
病院および介護ベッドに最適なTENTEのモビリティソリューションについてご相談ください。
技術的なアドバイス、構成情報、またはシステム統合のサポートをご入用の場合でも、TENTEのチームがサポートいたします。お問い合わせフォームにご記入ください。すぐにご連絡いたします。