Integral plus

모든 움직임을 더욱 인체공학적이고 가볍게

병원 침대 및 요양 침대의 진화.


자세히 보기


최적화된 중앙잠금 시스템으로 더 편안하게, 더 적은 힘으로 움직일 수 있습니다

새로운 Integral plus는 병원 및 요양 시설에서 이미 검증된 솔루션의 차세대 모델입니다. Integral 시리즈의 품질은 그대로 유지하면서, 작동이 더욱 부드럽고 조용하며 가볍게 개선되었습니다.

외관상 큰 차이는 없지만, 새롭게 개선된 중앙잠금 시스템은 한층 더 매끄러운 전환과 편안한 조작감을 제공합니다. 특히 매우 적은 힘으로 조작할 수 있어 사용 편의성이 높아졌으며, 조용한 메커니즘은 안정적이고 쾌적한 작업 환경을 만들어줍니다.

주요 장점

Comfort & ergonomics
편안함과 인체공학
매우 가볍고 조용한 브레이크 전환
Digital integration – WeAssist system
디지털 통합
WeAssist™ 시스템 완벽 호환
Workflow efficiency
워크플로우 효율성
효율적인 업무를 위한 중앙잠금 시스템
Safety & control
안전 및 제어
하나의 레버로 여러 캐스터 동시 잠금
Flexible mobility
유연한 이동성
최대 3가지 잠금 기능: 회전, 토탈락(방향, 직진 동시 잠금), 방향 잠금
Recognised quality
인정된 품질
디자인 상 수상 경력의 제품 디자인

위생적이고 안전하며 인증된 품질

병원환경의 높은 위생 기준을 충족하기 위해 Integral plus는 다음과 같은 특징을 제공합니다:

  • 빠르고 손쉬운 세척
  • 화학약품에 강한 소재 사용
  • TÜV Süd 안전 인증

제품 옵션 선택에 따라 영구 세척 가능 (AK-BWA 기준 충족)

자세히 보기

조용하고 인체공학적이며 편안한 사용감

Integral plus는 케어 환경에서의 편안한 사용을 위해 설계되었습니다:

  • 정확한 조향을 위한 부드러운 스티어링
  • 조용하고 진동을 줄인 주행으로 차분한 환경 조성
  • 매우 적은 힘으로 부드럽게 작동하는 브레이크 레버 조작

자세히 보기

빠른 설치, 다양한 옵션

Integral plus는 손쉽고 빠르게 장착할 수 있으며 높은 유연성을 제공합니다:

  • 스마트한 스템 솔루션으로 빠른 설치
  • 다양한 스템 및 고정 방식 선택 가능
  • 조절 가능한 스위칭 각도(30° / 45°)

자세히 보기

디자인

수상 경력의 Integral 디자인은 기능, 인체공학, 미학을 조화롭게 결합하여 병원·요양 환경과 자연스럽게 어우러집니다:

  • Red Dot / Product Design Award 수상
  • 다양한 색상 옵션 (예: RAL 9002, 9006, 9011)
  • 의료기기 전체에 일관된 디자인 구현

자세히 보기

제품 기술 데이터

Integral plus는 뛰어난 기술적 완성도와 내구성을 제공합니다:

  • 하중: 최대 150 kg (동하중 기준)
  • 휠 직경: 125 mm, 150 mm
  • 재질: 프레스 스틸 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 하우징
  • 회전부 및 휠에 정밀 볼 베어링 적용
  • 버전 선택: 토털락, 디렉셔널락, 센트럴락

자세히 보기

Integral assist(이동을 도와주는 전동 보조 캐스터)의 완벽한 파트너

Integral plus는 Integral Assist와 완벽하게 호환됩니다. WeAssist™ 시스템에서는 Integral plus 캐스터 3개와 Integral assist 1개가 함께 작동하여 병원 침대 이동을 직관적으로 지원합니다. 이를 통해 안전하게, 작업 편의성과 업무 효율을 크게 향상시킵니다.

WeAssist의 개발에는 두 강력한 파트너, LINAK®와 TENTE가 함께했습니다. 두 회사는 ‘모빌리티의 새로운 기준’을 만들고자 하는 공통된 목표를 가지고 있습니다.


WeAssist 자세히 보기

글로벌 의료용 캐스터의 선도주자의 차세대 이동성 제안

TENTE는 1923년부터 작업을 더 쉽고, 안전하며, 효율적으로 만드는 모빌리티 솔루션을 개발해 왔습니다. 병원·요양 침대용 캐스터 분야의 글로벌 시장 리더로서, 인증된 품질과 내구성, 지속가능성을 약속드립니다.

About us

병원 및 요양용 침대에 맞는 최적의 TENTE 솔루션을 상담하세요!

기술 상담, 맞춤 구성, 시스템 통합 지원이 필요하시면 언제든지 문의해주세요. 문의 양식을 작성해주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

Request
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.