Integral plus

Una rueda que hace que cada movimiento
sea ergonómico y sin esfuerzo

La evolución de una rueda probada para camas de hospital y de cuidado.


Más información


Más comodidad, menos esfuerzo – gracias a un sistema de freno centralizado optimizado

Con la nueva Integral plus, TENTE presenta la próxima generación de una solución probada para hospitales y centros de cuidado. La rueda combina todas las características de alta calidad de la serie Integral – ahora mejorada con bloqueo sin esfuerzo, suave y particularmente silencioso.

Aunque no hay diferencias visuales con su predecesor, el revisado sistema de freno centralizado asegura un cambio aún más suave y una experiencia de manejo excepcionalmente agradable. Las fuerzas de actuación muy bajas permiten una operación cómoda, mientras que el mecanismo silencioso contribuye a un ambiente de trabajo tranquilo y agradable.

Sus ventajas

Comfort & ergonomics
Comodidad y ergonomía
Cambio excepcionalmente ligero y silencioso
Digital integration – WeAssist system
Integración digital
Compatible con el sistema WeAssist™
Workflow efficiency
Eficiencia del flujo de trabajo
Versiones de ruedas con bloqueo central para flujos de trabajo más eficientes
Safety & control
Seguridad y control
Bloqueo simultáneo de múltiples ruedas mediante una sola palanca
Flexible mobility
Movilidad flexible
Hasta tres posiciones de bloqueo: freno direccional, freno total, movilidad completa
Recognised quality
Calidad reconocida
Diseño galardonado

Higiénico, seguro y certificado

Para soportar las demandas diarias de los entornos hospitalarios, Integral plus ofrece características clave:

  • Limpieza fácil y rápida
  • Materiales resistentes a productos químicos
  • Seguridad certificada por TÜV Süd

Dependiendo de la versión, lavable de forma permanente (cumple con AK-BWA)

Más información

Silencioso, ergonómico y cómodo

La rueda Integral plus ha sido diseñada para cumplir con los más altos estándares ergonómicos, mejorando el confort diario en los entornos de atención médica:

  • Dirección suave para una maniobrabilidad precisa
  • Rodamiento silencioso y amortiguado para un ambiente más tranquilo
  • Cambio suave con mínima fuerza de actuación

Más información

Instalación rápida, adaptable individualmente

Integral plus se puede montar fácil y rápidamente, ofreciendo máxima flexibilidad:

  • Instalación rápida gracias a soluciones inteligentes de espiga
  • Varias opciones de espiga y fijación disponibles
  • Ángulos de conmutación ajustables (30° / 45°)

Más información

Diseño convincente

El galardonado diseño del producto de la familia Integral combina función, ergonomía y estética, integrándose armoniosamente en cualquier hospital o medio ambiente de cuidado:

  • Ganador del Red Dot / Premio al Diseño de Producto
  • Opciones de color personalizables (por ejemplo, RAL 9002, 9006, 9011)
  • Apariencia consistente en todos los dispositivos médicos

Más información

Datos técnicos de un vistazo

Integral plus también impresiona con su ingeniería precisa y construcción duradera:

  • Capacidad de carga: hasta 150 kg
  • Diámetros de rueda: 125 y 150 mm
  • Materiales: acero prensado o acero inoxidable, soporte de plástico
  • Rodamientos de bolas de precisión en la cabeza giratoria y el aro
  • Versiones: freno total, freno direccional, freno centralizado

Más información

Un socio perfecto para Integral assist – la rueda con soporte de conducción intuitivo

Integral plus está perfectamente adaptado a Integral assist. Dentro del sistema WeAssist™, tres ruedas Integral plus trabajan junto con un Integral assist para proporcionar soporte de conducción intuitivo para camas de hospital. El sistema coordinado alivia al personal de enfermería, mejora el confort laboral y aumenta la eficiencia del flujo de trabajo.

Detrás del desarrollo de WeAssist se encuentran dos socios fuertes: LINAK® y TENTE – unidos por un objetivo común: redefinir la movilidad.


Más información sobre WeAssist

Descubra una mayor movilidad – del líder del mercado global

Desde 1923, TENTE ha estado desarrollando soluciones de movilidad inteligentes que hacen el trabajo más fácil, seguro y eficiente. Como líder del mercado global en ruedas para camas hospitalarias y camas geriátricas, TENTE representa calidad certificada, durabilidad y sostenibilidad.

Sobre nosotros

Hable con nosotros sobre la solución de movilidad TENTE adecuada para sus camas hospitalarias y camas geriátricas!

Ya sea que necesite asesoramiento técnico, configuración individual o apoyo en la integración de sus sistemas, el equipo de TENTE está aquí para ayudarle. Simplemente complete el formulario de contacto, y nos pondremos en contacto con usted en breve.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.