-
125 mm
-
125 kg
-
155 mm
회전, 토탈 락 125 mm
Alpha, 3477UAR125P30-13 red
토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 롤러 베어링
-
75 mm
-
100 kg
-
76 mm
회전, 휠 브레이크 75 mm
Linea, 5925UAP075L51-10 RAL9002 BWR 7015
회전, 휠 브레이크, 폴리아미드로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
회전, 토탈 락 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-13RAL7001
토탈 락 있는 회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
150 mm
-
150 kg
-
176 mm
회전 150 mm
Linea, 5940UAP150P63 RAL7001
회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
60 kg
-
119 mm
회전 100 mm
Linea, 5920UAO100S70-M12x25 smart ral7001
회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 평면 베어링
-
100 mm
-
150 kg
-
128 mm
회전, 디렉션 락 100 mm
Alpha, 3471UAP100P62 zestaw z blokadą kierunku jazdy
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
125 mm
-
125 kg
-
155 mm
회전 125 mm
Alpha, 3470UAR100P30-13 czerwony
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 롤러 베어링
-
100 mm
-
125 kg
-
128 mm
회전, 토탈 락 100 mm
Alpha, 3477UAR100P30-13 czerwony
토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 롤러 베어링
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈) 150 mm
전도성
Integral twin, 2944USX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8
중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈), 압착된 강철로 만든 프레임, 회전 헤드의 정밀 볼 베어링, 합성 커버를 사용한 하우징, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템. Wheel centre made of Polyamide, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed 힌트: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.