Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Istituzioni mediche, Letti e Barelle per uso ospedaliero |
|---|---|
| Nome del prodotto | Integral |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Portata a 3 km/h | 150 KG |
| Portata a 4 km/h | 150 KG |
| Portata statica | 450 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 229 mm |
| Larghezza complessiva | 70 mm |
| Peso complessivo | 1,61 KG |
| Certificazione | Testato e monitorato da TÜV SÃ1⁄4d |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grey white (RAL9002), Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 60 mm |
| Raggio di piroettamento | 160 mm |
| Ingombro di piroettamento | 320 mm |
| Diametro cuffia superiore | 70 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Colore battistrada | Grigio ardesia (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) |
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 59 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
|---|---|
| Diametro bullone | 32 mm |
| Lunghezza bullone | 51 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
| Numero fori di fissaggio | 4 |