Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Instituții medicale, Paturi și Tărgi medicale |
|---|---|
| Nume produs | Integral |
| Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 450 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 229 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Greutate totală | 1,61 KG |
| Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Închis |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare | Alb gri (RAL9002), Alb gri (RAL9002) |
| Offset | 60 mm |
| Raza de pivotare | 160 mm |
| Interferență pivotantă | 320 mm |
| Diametru cupolă | 70 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Benză de rulare | Gri ardezie (RAL7015), Gri ardezie (RAL7015) |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
| Diametru roată | 200 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Lățime roată | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 59 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
|---|---|
| Diametru Șurub | 32 mm |
| Lungime Șurub | 51 mm |
| Poziția filetului Șurub | 7 mm |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |