Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
Core attributes
| Rakendused | Medical Beds & Stretchers, Medical Institutions |
|---|---|
| Toote nimi | Integral |
| Toote tüüp | Swivel castor with central, total or directional lock |
| kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
| kandevõime 4 km/h | 150 KG |
| kandevõimestaatiline | 450 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 229 mm |
| Kogulaius | 70 mm |
| Üldine kaal | 1.61 KG |
| Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Closed |
| pöördsõlm | Precision ball bearing |
| Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
| offset | 60 mm |
| Pööratav raadius | 160 mm |
| pöörlev ühendus | 320 mm |
| kupli läbimõõt | 70 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
| Laagr | Precision ball bearing, sealed |
| veerepind värv | Slate grey (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
| ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 200 mm |
| veerepinna laius | 35 mm |
| ratas laius | 35 mm |
| veerepind (D) | 59 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
|---|---|
| polt läbimõõt | 32 mm |
| polt pikkus | 51 mm |
| polt keerme asend | 7 mm |
| polt kinnitusaukude kogus | 4 |