- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale dell'Alloggiamento
-
Acciaio inossidabile
Ruote in Acciaio Inossidabile
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
- Negozio Online
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in materiale ibrido con smorzamento, battistrada in poliammide e cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti esigenti. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 300 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in materiale ibrido con smorzamento, battistrada in poliammide e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è costituito da una bussola a secco per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a bussola a secco e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 250 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 128 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 80 kg a 4 km/h e una capacità statica di 160 kg. È ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e utilizza un cuscinetto piano per il movimento. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm per assicurare stabilità e scorrevolezza ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 600 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 300 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni di utilizzo intensivo.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare prestazioni affidabili. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 200 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 600 kg. È particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 280 kg a 4 km/h e una capacità statica di 560 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, montato su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 280 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 560 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 280 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 560 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando elevata resistenza alla corrosione e movimenti fluidi anche in condizioni gravose. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, offrendo un diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono progettate per ambienti in cui la durata e la resistenza alla corrosione sono fondamentali. Costruite in acciaio inossidabile di alta qualità, resistono all'umidità, agli agenti chimici e alla pulizia frequente, rendendole ideali per le industrie con severi requisiti di igiene o per l'uso all'aperto. Che si tratti di produzione alimentare, sanitaria o industriale, le ruote in acciaio inossidabile offrono movimenti fluidi e affidabili, pur mantenendo la loro resistenza e il loro aspetto nel tempo.
Le ruote in acciaio inossidabile TENTE offrono diversi vantaggi:
Resistenza alla corrosione: le ruote in acciaio inossidabile sono altamente resistenti alla ruggine e alla corrosione, anche se esposte a umidità, detergenti o ambienti difficili.
Igiene migliorata: le loro superfici lisce e non porose possono essere pulite e disinfettate facilmente, contribuendo a mantenere rigorosi standard di igiene.
Resistenza comprovata: le ruote in acciaio inossidabile sono robuste e possono sopportare carichi pesanti senza compromettere le prestazioni. Offrono affidabilità e stabilità per applicazioni impegnative.
Versatilità: disponibili con una gamma di materiali per ruote, tra cui gomma resistente al calore e poliuretano, le ruote in acciaio inossidabile TENTE si adattano a diverse superfici e requisiti.
Resistenza al calore: le ruote in acciaio inossidabile con ruote resistenti al calore mantengono la loro forma, capacità di carico e movimento regolare, anche in condizioni estreme.
Tipi di ruote in acciaio inossidabile
Le rotelle in acciaio inossidabile sono disponibili in diversi design per soddisfare i requisiti specifici di un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione alimentare critica per l'igiene all'uso industriale pesante. Ogni tipo è costruito per offrire vantaggi unici, combinando resistenza alla corrosione e lavabilità con prestazioni affidabili e mobilità fluida. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in acciaio inossidabile e i loro principali vantaggi:
Ruote in acciaio inossidabile per impieghi gravosi
Le robuste ruote in acciaio inossidabile sono costruite per applicazioni impegnative che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Realizzate in robusto acciaio inossidabile, garantiscono movimenti fluidi e affidabili anche con carichi pesanti fino a 500 kg. Queste ruote sono ideali per ambienti industriali, di produzione alimentare e logistici in cui l'igiene e la durata sono essenziali.
Ruote in acciaio inossidabile per alte temperature
Queste ruote sono progettate per resistere a temperature estreme, il che le rende perfette per panifici, autoclavi e altre applicazioni ad alta temperatura. Realizzate con materiali per ruote resistenti al calore come la duroplastica o la gomma resistente al calore, mantengono un rotolamento regolare e l'integrità strutturale anche fino a 250° C o 280° C, con picchi a breve termine fino a 310° C.
Ruote girevoli in acciaio inossidabile
Le ruote girevoli in acciaio inossidabile offrono una rotazione completa a 360° per una manovrabilità senza sforzo. Combinano la resistenza alla corrosione con un movimento fluido e flessibile, rendendole ideali per applicazioni in ambito sanitario, nella ristorazione e nelle camere bianche.
Ruote in acciaio inossidabile con freni
Queste ruote combinano una funzionalità di bloccaggio affidabile con la resistenza alla corrosione e i vantaggi igienici dell'acciaio inossidabile. Le loro superfici lisce e facili da pulire le rendono ideali per ambienti che richiedono lavaggi frequenti, come la lavorazione degli alimenti o le strutture mediche, mentre il meccanismo di blocco integrato garantisce che le apparecchiature rimangano al loro posto in modo sicuro quando necessario.
Campi di applicazione delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono utilizzate in un'ampia gamma di settori in cui l'igiene, la durata e la resistenza alla corrosione sono essenziali. Nel settore sanitario, si trovano spesso nei carrelli di sterilizzazione, nei carrelli per camere bianche, nei carrelli per farmaci e nei carrelli per infermieri, dove un movimento affidabile e una facile pulizia sono fondamentali. In ambito industriale, le ruote in acciaio inossidabile sono ideali per le attrezzature di trasporto, i carrelli di produzione e con piattaforma e i carrelli per la pulizia professionale. La loro resistenza all'umidità e agli agenti chimici le rende adatte per ambienti difficili come la lavorazione degli alimenti o la produzione chimica. Nell'arredamento e nelle applicazioni mobili, vengono utilizzati su carrelli per catering, roll bar, sistemi di consegna pasti e altre apparecchiature che richiedono una combinazione di igiene, durata e mobilità fluida. Indipendentemente dal segmento, le ruote in acciaio inossidabile offrono una mobilità fluida e prestazioni costanti, anche in condizioni difficili.