Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a bussola a secco e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 250 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8477BOG100P30-13
EAN
4031582480429
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,72 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
182 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
91 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
85 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con bussola a secco come sistema di cuscinetto e presenta un diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 250 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
Uso leggero
128 mm
100 mm
Uso leggero
128 mm