Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando elevata resistenza alla corrosione e movimenti fluidi anche in condizioni gravose. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, offrendo un diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8470POO100P62-white TFR
EAN
4031582481495
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,71 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
182 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
91 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
98 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
36 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
8477UOO100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per assicurare prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
Uso medio
128 mm
100 mm
Uso medio
128 mm
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
8478UOO100P62

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
Uso medio
128 mm
100 mm
Uso medio
128 mm