Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è costituito da una bussola a secco per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8477BOG080P30-13
EAN
4031582480412
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,72 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
169 mm
Disassamento
44,5 mm
Raggio di piroettamento
84,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
85 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
80 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota fissa 80 mm
Ruota fissa 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, montata su bussola a secco per un funzionamento affidabile e a bassa manutenzione. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.

Uso leggero
80 mm
108 mm
Uso leggero
80 mm
108 mm