Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, montata su bussola a secco per un funzionamento affidabile e a bassa manutenzione. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
85 mm
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,47 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
100 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
90 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
35 mm
Colore battistrada
Nero
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
Colore Ruota
Nero
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 80 mm
Ruota girevole 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a bussola a secco, con diametro di 80 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

Uso leggero
80 mm
108 mm
Uso leggero
80 mm
108 mm