Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8470POO080P30-13 TFR
EAN
4031582480474
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,66 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
160 mm
Disassamento
44 mm
Raggio di piroettamento
80 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
80 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox