Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm per assicurare stabilità e scorrevolezza ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 600 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8470POO160P63-white TFR
EAN
4031582480528
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata statica
600 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,66 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
270 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
135 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox