Roues 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
46 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Capacité de charge dynamique
500 kg
Capacité de charge statique
1,000 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.91 kg
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues