Roues 125 mm
Puretech, PIO125x37-Ø12
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, grey non-marking, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 37 mm |
Alésage - Ø | 12 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
37 mm
Alésage - Ø
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.439 kg
Dureté du bandage
A 80 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues