Swivel castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Trou central | 11 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
20 mm
Trou central
11 mm
Déport
40 mm
Diamètre d'encombrement
218 mm
Hauteur
143 mm
Capacité de charge dynamique
130 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.784 kg
Diamètre du dôme
52 mm
Rayon d'encombrement
109 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Accessoires
Variantes
Roulettes
5947UAP125P30-11 RAL9002
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bol...
Roulettes
5941UAP125P30-11 RAL9002
Swivel castor with directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel...
Roulettes
594CUAP125P30-11 RAL9002
Combined swivel castor with wheel brake and directional lock function, housing made of Polyamide, precision ball bearing...