Roues
IEP160x50-Ø20
Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: elastic-tyre, non-marking, vulcanized, precision ball bearing
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 137 x 105 mm |
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
137 x 105 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
318 mm
Hauteur
210 mm
Capacité de charge dynamique
700 kg
Résistance à la température
- 20 / + 85 °C
Norme
EN_12532
Poids
7 kg
Diamètre du dôme
136 mm
Rayon d'encombrement
159 mm
Dureté du bandage
A 68 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total
Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....