Solutions spécifiques 50 mm
Glide, A229PAI050B10-11x20
Glide made of Polyamide, with Teflon base for hard floors
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Tige lisse avec circlips | 11 x 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Tige lisse avec circlips
11 x 20 mm
Hauteur
39 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Poids
0.058 kg
Diamètre du dôme
38 mm
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Solutions spécifiques