P40-60x60 / 10
plate fitting
Données techniques
Résistance à l'oxydation |
Dimension de platine | 60 x 60 mm |
Données techniques
Dimension de platine
60 x 60 mm
Distance entre axe
48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous
6,3 mm
Hauteur
12 mm
Capacité de charge dynamique
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Poids
0.088 kg
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Accessoires