Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

Castors & Wheels

TENTE castors and wheels deliver smooth, floor-safe mobility, low rolling resistance and robust materials for reliable service in your applications. Discover our wide product range now.

Our series

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 75 - 150 mm
Slodzes jauda: Light Duty | < 150 kg kg
Kopējais augstums: 103 - 188 mm
Filtrs
Aktīvie filtri: