Ruedas giratorias 160 mm
Omikron flex, 9850ICP160P63-92A HL50
Swivel castor, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 140 x 110 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
140 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80 mm
Diámetro de agujero
20 x 13 mm
Desplazamiento
100 mm
Interferencia de giro
360 mm
Altura total
252 mm
Capacidad de carga
900 kg
Temperatura
-20 / +60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
9 kg
Radio giratorio
200 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Altura con carga
217 mm
Máxima compresión
35 mm
Soporte
Ruedas giratorias