Ruedas giratorias 125 mm
Inoxidable,
Levina, 5380UAC125P51
Swivel castor, housing made from high grade synthetic materials with metal parts made of Stainless Steel, double ball bearing swivel head, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing, stainless, washable
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Medida de pletina | 95 x 70 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Medida de pletina
95 x 70 mm
Distancia de agujeros
75 x 50 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
38 mm
Interferencia de giro
201 mm
Altura total
165 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.672 kg
Radio giratorio
101 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
Si
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias