Ruedas giratorias 125 mm
Levina, 5370PJP125P30-13
Swivel castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Agujero pasante | 13 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
38 mm
Interferencia de giro
201 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.528 kg
Diámetro de dome
59 mm
Radio giratorio
101 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias