Ruedas giratorias con freno 75 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 LN EN12530 RAL7001

EAN:
4031582415032

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 19 mm
Medida de pletina 60 x 60 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

75 mm

Ancho de la rueda

19 mm

Medida de pletina

60 x 60 mm

Distancia de agujeros

48/38 x 48/38 mm

Diámetro de agujero

6,3 mm

Espiga roscada

M10x15 mm

Desplazamiento

24 mm

Interferencia de giro

164 mm

Altura total

69 mm

Capacidad de carga

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.2 kg

Diámetro de dome

41 mm

Radio giratorio

82 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro