Ruedas giratorias con freno 75 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 KP HN EN12530 RAL7001

EAN:
4031582415094

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 7 mm
Espiga roscada 10 x 15 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

75 mm

Ancho de la rueda

7 mm

Espiga roscada

10 x 15 mm

Desplazamiento

20 mm

Interferencia de giro

104 mm

Altura total

56 mm

Capacidad de carga

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.13 kg

Radio giratorio

52 mm

Dureza del bandaje

D 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro