Ruedas giratorias con freno 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-10 COW White

EAN:
4031582338393

Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 50 mm
Ancho de la rueda 10 mm
Agujero pasante 10 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

50 mm

Ancho de la rueda

10 mm

Agujero pasante

10 mm

Desplazamiento

20 mm

Interferencia de giro

140 mm

Altura total

72 mm

Capacidad de carga

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.112 kg

Diámetro de dome

23 mm

Radio giratorio

70 mm

Dureza del bandaje

A 90 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno

Accesorios

Accesorios

P41-38x38 / 10

plate fitting

Accesorios

P41-65x65 / 10

plate fitting

Accesorios

S70-10x15 / 10

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x25 / 10

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x35 / 10

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x50 / 10

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S73-10x78 / 10

threaded stem with round neck, riveted

Accesorios

B10-11x30 / 10

stem with circlip

Accesorios

B10-10x22 / 10

stem with circlip

Accesorios

B10-11x20 / 10

stem with circlip

Accesorios

S70-8x15 / 10

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

P41-42x42 / 10

plate fitting

Accesorios

B11-10x33 / 10

stem with circlip

Accesorios

P40-60x60 / 10

plate fitting

Versiones

Ruedas

5520PJI050L51-10 COW White

Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEpren...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro