Ruedas giratorias 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 COW White
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 10 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
10 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
20 mm
Interferencia de giro
140 mm
Altura total
72 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.102 kg
Diámetro de dome
23 mm
Radio giratorio
70 mm
Dureza del bandaje
A 90 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias