Lo que nos une de forma inseparable con la industria automovilística: El objetivo común de seguir mejorando sin cesar la movilidad de las personas. Fabricantes y proveedores renombrados de la industria del automóvil confían en nuestras soluciones de sistema orientadas a la aplicación que sientan nuevas pautas en más diversos campos. Empezando por la comodidad de uso y la ergonomía, pasando por la productividad y por el transporte, hasta las exigentes aplicaciones en la intralogística, en las que la durabilidad, la velocidad y los pesos elevados representan un papel central.
Uno de nuestras marcas características: un manejo excelente. Soluciones de movilidad como TENTE E-Drive posibilitan un manejo intuitivo y ofrecen una especial comodidad de uso. Al mismo tiempo satisfacen las máximas exigencias cuando se trata de puestos de trabajo ergonómicos, y pueden contribuir a reducir de forma mensurable los tiempos de inactividad. Así, con nuestras soluciones eléctricas de accionamiento y con nuestros sistemas de freno de fácil acceso prestamos una importante contribución a la ergonomía del puesto de trabajo y apoyamos a las empresas para que aumenten la eficiencia en su trabajo cotidiano. Los portacargas de TENTE convencen también por su sencillo manejo y son muy apreciados en la industria del automóvil por su alto grado de individualización. Nosotros ofrecemos a los fabricantes y proveedores soluciones a medida que pueden construirse a partir de un sistema modular ya existente.
Para aplicaciones exigentes para el transporte de altas cargas destacan sobre todo nuestras ruedas de la familia "Ultratech" de poliuretano premium. El material de alto rendimiento apenas se desgasta, es apropiado para altas velocidades y garantiza más seguridad en entornos mojados y húmedos gracias a su estabilidad hidrolítica. Si se solicita, las ruedas están disponibles con superficies de rodadura de diferentes durezas para garantizar exactamente las propiedades de marcha requeridas para los campos específicos de aplicación de la industria automovilística.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Alemania
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com