Familia de Producto
NUESTRA RUEDA: ANIKA

Capacidad de Carga
40 - 50 kg
Soporte
Ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno de rueda
Fijación
Pletina de fijación, espiga roscada, fijaciones para tubos
Diámetro de rueda
55 - 75 mm
Tipo de Rueda
Aro con buje liso
Montaje rápido
Montaje más rápido gracias a los accesorios de fácil conexión.
Opciones de fijación variables
Amplia gama de accesorios en varios tamaños.
Maniobrabilidad Optimizada
Rueda doble giratoria con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial.
Pedal ergonómico
“Kick pedal” para una operación más rápida y fácil ocn cualquier tipo de calzado.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Reducción del riesgo de accidentes
Freno de rueda automático en función de carga para evitar accidentes con sillas de oficina.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de ruedas con pedal para operación manual.
Coincidencia de colores
El color del material sólido se puede adaptar al diseño del producto.
Marcaje individual
Se puede imprimir con un logo.
Superficie lacada
Oro, cromo u otros colores brillantes.
Superficie pintada
Dorado, cromado o brillante.
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales.
Calidad certificada
Probado en nuestro propio laboratorio de ensayos para el cumplimiento de las normas europeas.
Soporte robusto
Rueda giratoria doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos productos de limpieza y sustancias químicas.
Calidad certificada
Probado en nuestro propio laboratorio de ensayos para el cumplimiento de las normas europeas.
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y poca necesidad de limpieza.
Operación sin dejar marca
Sin manchas en contacto con el suelo durante largos periodos de reposo.
Limpieza reducida
Debido a sus superficies principalmente lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar.
Materiales no peligrosos
Cumple con las normativas RoHS y REACH. No contiene carbonos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com