Technical data
Delta
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.
Fácil manejo
Cabezal giratorio con rodamiento de bolas de precisión.
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante palanca central.
Solución del sistema
Solución de sistema con todos los componentes técnicos para cierre centralizado.
Función de freno flexible
Dos sistemas de control de seguridad independientes que pueden ser utilizados en una rueda.
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar según sus requisitos a 2x180 ° o 4x90 °.
Transporte con baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
fácil uso ergonómico
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.
Mayor seguridad laboral
Protección del pie parcialmente elástica para reducir accidentes. También se puede usar en suelos irregulares.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.
Llantas de bajo desgaste
Ruedas de plástico duro con propiedades de desgaste extremadamente bajas.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio sellado para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Construcción sólida
Soporte de acero pesado para alta capacidad de carga.
Manejo silencioso
Opciones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación que no deja manchas
No deja mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Producto y Soporte
Nuestras soluciones
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com