Technical data
Delta twin
Fácil manejo
Cabezal giratorio con rodamiento de bolas de precisión.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Uso fácil y ergonómico
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.
Ruedas con poco desgaste
Ruedas de plástico duro con propiedades extremadamente bajas de desgaste.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio sellado para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Construcción fuerte
Soporte de acero pesado para alta capacidad de carga.
Soporte robusto
Rueda doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación que no deja manchas
No mancha en contactos de larga duración con los suelos .
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Protege suelos con distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las presiones en el suelo.
Producto y Soporte
Nuestras soluciones
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com