Technical data
Kappa flex
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta largas distancias.
Fácil manejo
Cojinete giratorio con rodamiento de doble uso y rodamiento de rodillos para excelentes propiedades de giro bajo altas cargas.
Mantenimiento rápido
Cojinetes giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con un adaptador para un fácil mantenimiento.
Fácil instalación
Placa de montaje con agujeros ranurados para una fácil instalación.
tracción fiable
Bandajes optimizados para una tracción segura en suelos mojados y resbaladizos.
Transporte con baja vibración
Construcción de soportes con muelle para un transporte sin problemas de productos frágiles.
Superar obstáculos
Muelle integrado para compensar terrenos irregulares.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Construcción robusta
Construcción de acero soldado para una mayor capacidad de carga.
Superficies de larga duración
Galvanizado extra de alta calidad para una larga vida en condiciones de trabajo difíciles.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio con anillo anti polvo para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Diseño con resorte de muelle
El muelle es ajustable para requisitos de carga individuales.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entornos de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Producto y Soporte
Nuestras soluciones
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com